Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JB-FVF1
Colore | Grigio chiaro | Materiale | Nylon 6 (corpo principale) | Caratteristiche | Diametro dei fori di montaggio: φ12 / viti di montaggio: M12 P = 1.5 / Gamma temperature di esercizio: -40 – +80 / Spessore piastra di montaggio compatibile: 4mm o inferiore |
---|
Si trova sulla pagina di Tappo per regolazione della pressione, accessorio per scatola relè (opzionale), il codice articolo è il seguente: JB-FVF1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JB-FVF1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali