Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T-PC4009-F-WP |
T-PC4009-M-WP |
T-PC4020-F-WP |
T-PC4020-M-WP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Collegamento filo, cavo a trefoli (mm2) | Dimensioni esterne (mm) | Dimensione interna (mm) | Dimensione F (mm) | Codice JAN | Codice Trusco | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 26.2 | 18 - 16 | Rosso | 0,75 – 1,25 | 6.9 | 3.2 | 15 | 4989999256413 | 441-9065 | Femmina | ||
11.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 27.7 | 18 - 16 | Rosso | 0,75 – 1,25 | 7.4 | 3.2 | 16.5 | 4989999256406 | 441-9057 | Maschio | ||
12.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 26.2 | 14 | Blu | 2 | 6.9 | 3.9 | 15 | 4989999256437 | 441-9081 | Femmina | ||
12.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 27.7 | 14 | Blu | 2 | 7.4 | 3.9 | 16.5 | 4989999256420 | 441-9073 | Maschio |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | Altro | Tensione nominale(V) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Utensili conformi | NH-64 (utensili speciali Nichifu) |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Collegamento filo, cavo a trefoli(mm2)
Dimensioni esterne(mm)
Dimensione interna(mm)
Dimensione F(mm)
Codice JAN
Codice Trusco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali