Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T-TMNB2WP |
T-TMNB125WP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Collegamento filo, cavo a trefoli (mm2) | Dimensioni esterne (mm) | Dimensione interna (mm) | Codice JAN | Codice Trusco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 11 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 – 14 | Blu trasparente | 1,04 – 2,63 | 6.1 | 2.3 | 4989999256499 | 441-9146 | ||
12.41 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 - 16 | Rosso trasparente | 0,50 – 1,25 | 5.4 | 1.7 | 4989999256482 | 441-9138 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | Altro | Overall Length(mm) | 26.9 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 300 | Prodotto compatibile con standard JIS | × | Utensili conformi | NH-64 (utensili speciali Nichifu) |
Configura
Proprietà di base
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Collegamento filo, cavo a trefoli(mm2)
Dimensioni esterne(mm)
Dimensione interna(mm)
Codice JAN
Codice Trusco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali