Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GTS-15W |
GTS-20W |
GTS-20W-F1 |
GTS-20W-F2 |
GTS-30W |
GTS-45W |
GTS-45W-F1 |
GTS-45W-F2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | Area dell’apertura anteriore (cm2) | Ventilatore | Specifiche ventola | Velocità massima di ventilazione (m3/min) | Numero di modello compatibile filtro di ricambio | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 37x250x200 | 95 | NA | - | - | GTS15-F | - | ||
191.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 37x250x250 | 125 | NA | - | - | GTS20-F | - | ||
344.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 97.5x250x250 | 125 | Incluso | 1 pz. da 100VCA | 2.22/ 2.51 | GTS20-F | Numero di modello della ventola inclusa: 109-601 (Sanyo Electronics) | ||
344.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 97.5x250x250 | 125 | Incluso | 1 pz. da 200VCA | 2.22/ 2.51 | GTS20-F | Numero di modello della ventola inclusa: 109-602 (Sanyo Electronics) | ||
300.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 37x250x350 | 180 | NA | - | - | GTS30-F | - | ||
338.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 37x250x500 | 250 | NA | - | - | GTS45-F | - | ||
682.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 97.5x250x500 | 250 | Incluso | 2 pz. da 100VCA | 4.44/ 5.02 | GTS45-F | Numero di modello della ventola inclusa: 109-601 (Sanyo Electronics) | ||
682.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 97.5x250x500 | 250 | Incluso | 2 pz. da 200VCA | 4.44/ 5.02 | GTS45-F | Numero di modello della ventola inclusa: 109-602 (Sanyo Electronics) |
Loading...
Standard | IP45 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza x altezza x lunghezza(mm)
Area dell’apertura anteriore(cm2)
Ventilatore
Specifiche ventola
Velocità massima di ventilazione(m3/min)
Numero di modello compatibile filtro di ricambio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali