Codice articolo del costruttore: GTS-20W-ST
Marca: SHINOHARA ELECTRIC
Prezzo: 390.88 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Ventilatore: NA
Specifiche ventola: -
Velocità massima di ventilazione: - m3/min
Nota: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GTS-20W-ST
Codice componente
|
---|
GTS-20W-ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Ventilatore | Specifiche ventola | Velocità massima di ventilazione (m3/min) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | NA | - | - | - |
Loading...
Standard | IP55 | Larghezza x altezza x lunghezza(mm) | 55x250x250 | Numero di modello compatibile filtro di ricambio | GTS20-FST |
---|
Si trova sulla pagina di Griglia di ventilazione sottile con protezione da getti d’acqua (specifiche per resistenza alla salsedine GTS-20W-ST). Grado di protezione IP55 (categoria 2), il codice articolo è il seguente: GTS-20W-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GTS-20W-ST.
Configura
Proprietà di base
Ventilatore
Specifiche ventola
Velocità massima di ventilazione(m3/min)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GTS-20W-ST-F1 |
GTS-20W-ST-F2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Ventilatore | Specifiche ventola | Velocità massima di ventilazione (m3/min) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | Incluso | 1 pz. da 100VCA | 1.63/ 1.85 | Numero di modello della ventola inclusa: 109-601 (Sanyo Electronics) | ||
542.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | Incluso | 1 pz. da 200VCA | 1.63/ 1.85 | Numero di modello della ventola inclusa: 109-602 (Sanyo Electronics) |