• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cornice in gomma con finestra di osservazione: Tipo GMY IP55

Cornice in gomma con finestra di osservazione: Tipo GMY IP55
A rubber molded window frame for high cost performance.

[Use]
- For reading and checking the windows of incoming panels, switchboards, control panels, dashboards, etc.
[Features]
- Installation is extremely simple. Does not use conventional retention frames. Just insert a rubber window frame from the front surface into the cutout from the panel, and
fix into place from the back with screws.
- No joints on the main body of the window frame, mount it in any direction you want. (Vertical/horizontal)
- Waterproof structure (IP55) for outdoor use.
[Material Specifications]
- Window frame: EPDM, glass: Wire reinforced glass (thickness: 6.8mm), mounting bolt: M5 installed bolt, panel: 1.5-3.2 mm thick

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GMY-2020A
GMY-2030A
GMY-3030A
GMY-4030A
GMY-4040A
GMY-5030A
GMY-5040A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensioni effettive del vetro
(mm)

86.69 €

1 5 giorni 10200x200 (4-R40)

98.68 €

1 5 giorni 10200x300 (4-R40)

112.14 €

1 5 giorni 10300x300 (4-R40)

127.45 €

1 11 giorni 10400x300 (4-R40)

144.80 €

1 8 giorni 10400x400 (4-R40)

144.80 €

1 5 giorni 10500x300 (4-R40)

166.70 €

1 5 giorni 10500x400 (4-R40)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore IP55

Supporto tecnico