• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Click【25-100 Pezzi per confezione】

Click

[Features]
- A UL certified product.
- The resin has chemical/shock resistance and is weatherproof.
- Attach nylon flexible tubes and pipes with one touch.
[Use]
- For fixing nylon flexible tubes/pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CLIC-20
CLIC-28
CLIC-32
CLIC-40
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo compatibile
(mm)
Resistenza di carico
(N)
Codice JAN Codice Trusco

126.26 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 19,5-21.82504582292721109328-3119

100.84 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 27.8-31,23204582292721116327-9995

134.74 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 31.2-35,53704582292721123328-0012

110.61 €

25 Pezzi per confezione

6 giorni 39.5-43,54404582292721130328-0021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro di montaggio(mm) 4.5 Colore Grigio chiaro Posizione d’uso Per uso interno
Gamma di temperature di esercizio(°C) -25–90

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico