Codice articolo del costruttore: 1444050000
Marca: WEIDMUELLER
Prezzo: 206.02 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1444050000
Caratteristiche | Gamma crimpatura: (manicotto per 1) 0.14–6 mm2 (AWG 26–10), (manicotto per 2) 0.5–4 mm2 (AWG 21–12) | Nota | Lunghezza totale: 200mm | Codice JAN | 4050118248593 |
---|---|---|---|---|---|
Codice Trusco | 751-6444 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali