Distanziale in ottone serie SBA-M3 / SBB-M3【100 Pezzi per confezione】

Distanziale in ottone serie SBA-M3 / SBB-M3
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・ It is used in a wide range of industries.
[Use]
・ In order to create a gap such as by raising the bottom of the circuit board.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SBB-320-E

Codice componente
SBB-320-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.36 €

23.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo esagonale Lunghezza complessiva L(mm) 20 Diametro vite (diametro nominale) M3
Lunghezza porzione vite(mm) Maschio 6 e femmina 7 Lato opposto(mm) 5.5 Tipo prodotto Maschio–femmina
Codice JAN 4523956513203 Codice Trusco 437-4738

Si trova sulla pagina di Distanziale in ottone serie SBA-M3 / SBB-M3, il codice articolo è il seguente: SBB-320-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBB-320-E.

Supporto tecnico