Codice articolo del costruttore: CT150-2B-DC
Marca: JAPAN AVIATION ELECTRONICS(JAE)
Prezzo: 1,898.85 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CT150-2B-DC
Features | Per AWG 18–22 | Applicable wire coating outer diameter(mm) | 1.95 o inferiore | Conforming Contacts | DC20-18P/S |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 417-7347 | Note | Lunghezza totale: 255mm |
Si trova sulla pagina di Utensile per crimpatura manuale, il codice articolo è il seguente: CT150-2B-DC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CT150-2B-DC.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali