Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T-TGVB-1.25 |
T-TGVB-2 |
T-TGVB-5.5 |
T-TMVB-2 |
T-TMVB-5.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Collegamento filo, cavo a trefoli (mm2) | Dimensioni esterne (mm) | Dimensione interna (mm) | Codice JAN | Codice Trusco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.58 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25.5 | 22–16 | - | 0,30 – 1,65 | 3.2 | 1.8 | 4989999254532 | 255-7258 | ||
10.63 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25.5 | 16 – 14 | - | 1,04 – 2,63 | 3.9 | 2.3 | 4989999254549 | 255-7266 | ||
16.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 27.5 | 42714 | - | 2,63 – 6,64 | 5.4 | 3.5 | 4989999254556 | 255-7274 | ||
11.94 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25.5 | 16 – 14 | Trasparenza | 1.04-2.63 | 4.5 | 2.3 | 4989999362107 | 489-4774 | ||
11.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 27.5 | 42714 | Trasparenza | 2.63-6.64 | 6.4 | 3.5 | 4989999362114 | 489-4782 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | Altro | Prodotto compatibile con standard JIS | × |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Tipo B | Utensili conformi | Terminale a crimpare/utensili per manicotto con rivestimento isolante |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Collegamento filo, cavo a trefoli(mm2)
Dimensioni esterne(mm)
Dimensione interna(mm)
Codice JAN
Codice Trusco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali