Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SEL.9.202R |
SEL.9.210R |
SEL.9.223R |
SEL.9.224R |
SEL.9.425R |
SEL.9.427R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Parete spessa (mm) | Carico di rottura (N) | Raggio di curvatura minimo (mm) | Codice JAN | Codice Trusco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | 100 | 2.5 | 1.08 | 110 | 2 | 8014748307675 | 767-1440 | ||
10.18 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 140 | 3.5 | 1.18 | 200 | 3 | 8014748307682 | 767-1458 | ||
18.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 51 | 200 | 4.5 | 1.37 | 280 | 3 | 8014748307699 | 767-1466 | ||
23.59 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 68 | 250 | 4.5 | 1.46 | 280 | 5 | 8014748307705 | 767-1474 | ||
27.58 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 76 | 280 | 4.5 | 1.45 | 280 | 5 | 8014748307712 | 767-1482 | ||
40.54 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 110 | 380 | 4.5 | 1.52 | 280 | 5 | 8014748307729 | 767-1491 |
Loading...
Color | Nero | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Specifiche ambiente | Per uso interno |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25–120 |
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Parete spessa(mm)
Carico di rottura(N)
Raggio di curvatura minimo(mm)
Codice JAN
Codice Trusco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali