Tubo con protezione per fibre

Tubo con protezione per fibre
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Stainless steel flexible tube.
· Strongly resistant to lateral pressure and tensile loads, this tube does not stretch even if it is pulled.
· Protects fragile optical fibers and sensor leads from breaking due to tensile loading, shock, heat, welding sparks, repeated bending, and lateral pressure, etc.
[Applications]
· Measuring instruments, various communication equipment, lighting fixtures, etc.
· Fiber scopes.
· Optical fibers/commercial sensor leads/wire protection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KS-4N-1
KS-4N-3
KS-5N-3
KS-6N-1
KS-6N-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza
(m)
Codice JAN Codice Trusco

8.15 €

1 Disponibile 6 giorni 45.614571289430049331-6246

23.81 €

1 Disponibile 6 giorni 45.634571289430056331-6335

24.20 €

1 Disponibile 6 giorni 5734571289430087331-6254

9.12 €

1 Disponibile 6 giorni 6814571289430100331-6297

26.94 €

1 Disponibile 6 giorni 6834571289430117331-6301

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico