Connettore relè (con spostamento isolamento)【10 Pezzi per confezione】

Connettore relè (con spostamento isolamento)
[Features]
- A single male connector for connecting to a female.
- Can be linked for use as multi-pole connectors.
- No wire peeling necessary.
[Use]
- Male (M) and female (F) sides are coupled to enable wire connections and relays within devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-NDC-2420
T-NDC-2824
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Gamma di collegamento filo
(AWG)
Gamma di collegamento filo, filo singolo
(mm)
Collegamento filo, cavo a trefoli
(mm2)
Codice JAN Codice Trusco

10.33 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Nero24–200.650.2-0,54989999335590489-4707

10.33 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Bianco28 – 240.4–0.50,08-0.24989999335606489-4715

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Altro Tensione ammessa(V) 300 Utensili conformi Terminale a crimpare/utensili per manicotto con rivestimento isolante

Supporto tecnico