Connettore filo (a inserimento)【6 Pezzi per confezione】

Connettore filo (a inserimento)
[Features]
- Unique 2-point contact spring structure.
- Transparent cover for visual checking of wire connections.
- Compliant with JIS C2813 (insertion-type wire connector for indoor wiring). (Certification authority: E JET)
[Use]
- For connecting peeled wires.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TQL6

Codice componente
TQL6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.40 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Altro Corrente ammessa(A) 20 Tensione ammessa(V) 300
Colore Viola trasparente Cavo conforme (rame/filo singolo) φ1.6mm, φ2.0mm Max. temperatura d'esercizio(°C) 125
Codice JAN 4989999335583 Codice Trusco 489-4758

Si trova sulla pagina di Connettore filo (a inserimento), il codice articolo è il seguente: TQL6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TQL6.

Supporto tecnico