Spelafili semplice

Spelafili semplice
[Features]
• Ensures convenient and simple stripping work operation.
• Just insert the cable and squeeze the grip to easily strip the coating of wires easily without doing any damage to the core.
• Can also be used for removing coating in the middle areas of cables.
[Application]
• Removal of the coating in the middle areas of cables.
• Cutting work with both copper and aluminum alloy wires.
• Crimping work on insulation terminals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PKY-2

Codice componente
PKY-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.23 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cavo compatibile(mm2) 0.2–6 Lunghezza complessiva(mm) 210 Codice JAN 4989530608954
Codice Trusco 439-1977

Si trova sulla pagina di Spelafili semplice, il codice articolo è il seguente: PKY-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PKY-2.

Supporto tecnico