Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
34S
Lunghezza complessiva(mm) | 195 | Terminale a crimpare applicabile (per terminali di isolamento)(mm²) | 1.25, 2.0 | Terminale a crimpare applicabile (per terminali nudi)(mm²) | 1.25, 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Codice JAN | 4906274800338 | Codice Trusco | 152-6961 |
Si trova sulla pagina di Utensile per crimpatura manuale, utilizzabile con una mano (per l'uso con terminali isolati, terminali senza saldatura e manicotti), il codice articolo è il seguente: 34S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 34S.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali