Avvolgicavo

Avvolgicavo
[Features]
● Includes outlets on each side for easy set-up.
● Stackable.
● Easy extraction from inside without damaging the vinyl.
[Application]
● Ideal for wire storage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ISK-CR430

Codice componente
ISK-CR430
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

213.64 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico massimo quando stoccato(kg) 30 Codice JAN 4992873049209 Codice Trusco 494-2248
Caratteristiche Cavi stoccabili IV: 5.5mm (300m), VVF: 1.6mm, 2.0mm, 2.6mm x 2 anime・3 anime (100m) Misura(mm) 567x480x267

Si trova sulla pagina di Avvolgicavo, il codice articolo è il seguente: ISK-CR430.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ISK-CR430.

Supporto tecnico