Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WMB-DI16-00D000 |
WMB-DI16-00D100 |
WMB-DI16A-00D000 |
WMB-DI16A-00D100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Inspection Report | Current Consumption (mA) | Input Pulse ON Time | Input Pulse OFF Time | Achievable Pulse Input Frequency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.72 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Main Module | NA | 130 | 10 ms or More | 10 ms or More | 50 Hz or Less | |
320.38 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Main Module | Included | 130 | 10 ms or More | 10 ms or More | 50 Hz or Less | |
279.66 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Expansion module | NA | 80 | 25 ms or Higher | 25 ms or Higher | 15 Hz or Less | |
289.32 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Expansion module | Included | 80 | 25 ms or Higher | 25 ms or Higher | 15 Hz or Less |
Loading...
Numero di ingressi | 16 | Formato ingresso | DC input | Tensione di ingresso nominale(V) | DC24V |
---|---|---|---|---|---|
Funzione di protezione | None | Terminale di collegamento | Terminal Block | Power Supply Voltage(V) | DC24 |
Operating Temperature and Humidity Range | -5 to +55°C/ 90% RH or Less | Mounting Method | DIN Rail | Input Signal | Pulse, No Voltage Contact, Transistor Output Signal |
Input Sensor Current(mA) | 4.2 | Input: Common | Negative Common | Communication standard | RS485 Compliant |
Communication Speed(bps) | 4800/9600/19200/38400 | Number of Connected Devices | 31 Units (Without Repeater) | Transmitting distance | 500m or less |
External Dimensions(mm) | 65(W)x110(H)x48(D) |
Configura
Proprietà di base
Product Type
Inspection Report
Current Consumption(mA)
Input Pulse ON Time
Input Pulse OFF Time
Achievable Pulse Input Frequency
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali