• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie IPA di estrattori schede【2 Pezzi per confezione】

Serie IPA di estrattori schede

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· This extractor is suitable for DIN/IEC compliant sub-rack FBS/FRS Series.
· Allows PCBs to be easily removed from sub-racks, etc.
· Compatible with all L series universal printed circuit boards. An index structure is provided on the front where the board name can be entered.
· Mount using the corrugated roll pins supplied with the PCB.
· ABS conforming to UL94V-0 is used.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IPA-28AE

Codice componente
IPA-28AE
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

6.71 €

2 Pezzi per confezione

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 6.2 Altezza(mm) 28.5 Profondità(mm) 15
Colore/Trattamento esterno Oliva scuro Materiali principali ABS

Si trova sulla pagina di Serie IPA di estrattori schede, il codice articolo è il seguente: IPA-28AE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IPA-28AE.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico