• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie RKP di estrattori schede【2 Pezzi per confezione】

Serie RKP di estrattori schede

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Allows PCBs to be easily removed from sub-racks, etc.
· Designed to match the card guide insertion slot of the Sub Rack RKU/RKU2 series, ideal for use with card guide RKP series.
· Drill the specified holes in the PCB and then mount with the supplied corrugated roll pins.
· It is possible to display the cards separately and to fit the dymo tape width of 6 mm.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-75ACP

Codice componente
RKP-75ACP
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNota

5.32 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10Spina con ondulazioni: diametro nominale 2.5 x 8mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 9 Altezza(mm) 37 Profondità(mm) 16.9
Colore/Trattamento esterno Nero Materiali principali Poliammide 6

Si trova sulla pagina di Serie RKP di estrattori schede, il codice articolo è il seguente: RKP-75ACP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-75ACP.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico