• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Telaio doppio per montaggio guida schede serie RKP

Telaio doppio per montaggio guida schede serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU series.
· A frame to mount card guide 2 (RKP-□□□CG□2).
· Install this frame to the top, bottom, front and back inside the RKU series and attach the card guide to it. Can be used to store PCBs.
· Holes are drilled into the card guide at 6.35 mm (1/4") pitch to enable mounting.
· Use the sub H frame accessory attached to the left and right of the card rack to directly attach this frame to the RKU series.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-43GWF

Codice componente
RKP-43GWF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

11.80 €

6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome della serie di prodotti compatibile RKU Larghezza(mm) 416.4 Altezza(mm) 10
Profondità(mm) 26 Colore/Trattamento esterno Allumite B2 Materiali principali Alluminio

Si trova sulla pagina di Telaio doppio per montaggio guida schede serie RKP, il codice articolo è il seguente: RKP-43GWF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-43GWF.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico