• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Telaio guida B serie RKP

Telaio guida B serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· A frame to mount card guide 2 (RKP-□□□CG□2).
· Directly set up this frame on the upper and lower D frame on the back of the sub rack.
· When snap-locking the card guide, mount the front end to the front W frame and the rear end to the main frame.
· This frame has a card guide mounting hole (φ4.2) at a 6.35 mm (1/4 inch) pitch.
· Use the D frame to directly attach this frame to the sub rack.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-43GWFB

Codice componente
RKP-43GWFB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

18.75 €

5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome della serie di prodotti compatibile RKU2 Larghezza(mm) 418.1 Altezza(mm) 11.5
Profondità(mm) 28.7 Colore/Trattamento esterno Allumite B2 Materiali principali Alluminio

Si trova sulla pagina di Telaio guida B serie RKP, il codice articolo è il seguente: RKP-43GWFB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-43GWFB.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico