• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Telaio guida D serie RKP

Telaio guida D serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· A frame to mount card guide 2 (RKP-□□□CG□2).
· This frame has a card guide mounting hole (φ4.2) at a 6.35 mm (1/4 inch) pitch.
· A frame for snap-locking the front end of the card guide, used by mounting SHF brackets to both sides.
· For details, refer to brackets for SHF (RKP-34BTA).

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-43GWFD

Codice componente
RKP-43GWFD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

18.71 €

6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome della serie di prodotti compatibile RKU2 Larghezza(mm) 404 Altezza(mm) 6
Profondità(mm) 25.4 Colore/Trattamento esterno Allumite B2 Materiali principali Alluminio

Si trova sulla pagina di Telaio guida D serie RKP, il codice articolo è il seguente: RKP-43GWFD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-43GWFD.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico