• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Telaio per connettori C serie RKP

Telaio per connettori C serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· Frame for mounting edge board connectors, DIN connectors, etc.
· φ3.2 holes drilled at 6.35 mm (1/4") pitch.
· Insert a bar nut or M3 hex nut into the groove in guide frame B or C, then attach the frame so that the part marked "TOP" is up and "BOTTOM" is down and both can be seen when looking at it from the back of the card rack.
· Align with the edge board type and DIN type connectors, slide them in the direction of the arrow until they hit the inner wall of the D frame and fix.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-43CWFC

Codice componente
RKP-43CWFC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

31.68 €

5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome della serie di prodotti compatibile RKU2 Larghezza(mm) 414 Altezza(mm) 23.6
Profondità(mm) 3 Colore/Trattamento esterno Allumite B2 Materiali principali Alluminio

Si trova sulla pagina di Telaio per connettori C serie RKP, il codice articolo è il seguente: RKP-43CWFC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-43CWFC.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico