• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Telaio per connettori E serie RKP

Telaio per connettori E serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· Frame for mounting edge board connectors, etc.
· φ3.2 holes drilled at 6.35 mm (1/4") pitch.
· Use for connectors whose mounting positions match the center of the card guide, such as edge board connectors.
· Use the sub H frame to directly attach this frame to the sub rack.
· Install the connector frame F so that the part marked "TOP" is up and "BOTTOM" is down and both can be seen when looking at it from the back of the sub-rack.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-43CWFE

Codice componente
RKP-43CWFE
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

37.10 €

6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome della serie di prodotti compatibile RKU2 Larghezza(mm) 416.3 Altezza(mm) 23
Profondità(mm) 7 Colore/Trattamento esterno Allumite B2 Materiali principali Alluminio

Si trova sulla pagina di Telaio per connettori E serie RKP, il codice articolo è il seguente: RKP-43CWFE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-43CWFE.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico