• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sottotelaio H serie RKP

Sottotelaio H serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU series.
· When mounting the card guide, the front end is mounted to the front W frame, but the rear end is mounted to the card guide mounting W frame.
This card guide mounting W frame is supported by the sub H frame.
· An accessory also used when storing PCBs smaller than the applicable PCB size of the Subrack RKU Series.
· Using this, the small PCB slides the card guide mounting W frame up and down to be fixed at an appropriate position according to the size of the PCB.
· There are two grooves to the front and rear of the sub H frame for inserting M3 hex nuts, so the card guide mounting W frame and connector mounting W frame, etc., can be fastened.
· Use the D frame on the left and right of the card rack to directly attach this frame to the RKU series.
· There is a groove on the D frame into which the M3 hex nut can be inserted, to be fastened with the inserted nut.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RKP-10SHF
RKP-13SHF
RKP-15SHF
RKP-17SHF
RKP-20SHF
RKP-22SHF
RKP-25SHF
RKP-30SHF
RKP-35SHF
RKP-40SHF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNome della serie di prodotti compatibile Altezza
(mm)

7.68 €

5 giorni 10RKU-10□□A / RKU2-10□□88

7.53 €

5 giorni 10RKU-13□□A / RKU2-13□□121.6

7.68 €

5 giorni 10RKU-15□□A / RKU2-15□□138

8.27 €

5 giorni 10RKU-17□□A / RKU2-17□□166

8.27 €

5 giorni 10RKU-20□□A / RKU2-20□□188

8.64 €

5 giorni 10RKU-22□□A / RKU2-22□□210.5

8.93 €

5 giorni 10RKU-25□□A / RKU2-25□□238

9.44 €

5 giorni 10RKU-30□□A / RKU2-30□□288

10.18 €

5 giorni 10RKU-35□□A / RKU2-35□□338

11.07 €

5 giorni 10RKU-40□□A / RKU2-40□□388

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 8.5 Profondità(mm) 25.4 Colore/Trattamento esterno Allumite B2
Materiali principali Alluminio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico