[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU series.
· A frame that is used when storing a PCB horizontally.
· There are two grooves to the front and rear for inserting M3 hex nuts, so the card guide mounting frame and connector mounting frame can be tightened to the desired position.
· Can be mounted by using the many holes drilled in the D frame of the RKU series.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RKP-43SWF
Nome della serie di prodotti compatibile | RKU / RKU2 | Larghezza(mm) | 418.4 | Altezza(mm) | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 25.4 | Colore/Trattamento esterno | Allumite B2 | Materiali principali | Alluminio |
Si trova sulla pagina di Sottotelaio W serie RKP, il codice articolo è il seguente: RKP-43SWF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-43SWF.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.