Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
RKU-1035A |
RKU-1045A |
RKU-1335A |
RKU-1345A |
RKU-1535A |
RKU-1545A |
RKU-1735A |
RKU-1745A |
RKU-2035A |
RKU-2045A |
RKU-2235A |
RKU-2245A |
RKU-2535A |
RKU-2545A |
RKU-3035A |
RKU-3045A |
RKU-3535A |
RKU-3545A |
RKU-4035A |
RKU-4045A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Formato standard 19 poll. | Tipo prodotto | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.85 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 2J | 99 | 348.2 | |
168.42 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 2J | 99 | 449.8 | |
168.33 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | EIA | Altezza: 3U | 132.6 | 348.2 | |
171.89 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | EIA | Altezza: 3U | 132.6 | 449.8 | |
167.21 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 3J | 149 | 348.2 | |
170.78 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 3J | 149 | 449.8 | |
170.69 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | EIA | Altezza: 4U | 177 | 348.2 | |
174.26 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | EIA | Altezza: 4U | 177 | 449.8 | |
169.52 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 4J | 199 | 348.2 | |
173.09 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 4J | 199 | 449.8 | |
171.89 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | EIA | Altezza: 5U | 221.5 | 348.2 | |
176.62 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | EIA | Altezza: 5U | 221.5 | 449.8 | |
171.94 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 5J | 249 | 348.2 | |
175.46 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 5J | 249 | 449.8 | |
174.26 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 6J | 299 | 348.2 | |
177.82 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 6J | 299 | 449.8 | |
176.62 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 7J | 349 | 348.2 | |
180.19 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 7J | 349 | 449.8 | |
178.98 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 8J | 399 | 348.2 | |
183.71 € | Disponibile | 12 giorni | 10 | JIS | Altezza: 8J | 399 | 449.8 |
Loading...
Larghezza(mm) | 481.4 | Colore/Trattamento esterno | Allumite B2 | Materiali principali | Alluminio |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.