Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Subrack serie RT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RT-150
RT-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAltezza
(mm)

85.64 €

7 giorni 10149

122.09 €

7 giorni 10199

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Formato standard 19 poll. JIS Larghezza(mm) 480 Profondità(mm) 334
Colore/Trattamento esterno Alluminio anodizzato B2 (pannello anteriore) / zincatura (corpo / piastra schermante) Materiali principali Alluminio (angolo per montaggio rack) / acciaio (telaio / piastra laterale)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico