[Features]
· Step handle for electronic equipment.
· Used in combination with a grip (GGH-8121) and separately sold side arm (GGH-9300014).
· Can be attached to electronic equipment to use as a handle for transportation.
· Since the side arm can be adjusted by 30°, tilting the case helps increase the visibility and operability of the display.
· Rotate and fix every 30 degrees while pressing the push button.
· The grip can be cut to desired dimensions according to the width of the device, in order to create a step handle with a dedicated size.
· The cut size of the grip is "case width - 26 mm".
· The side arm is made of zinc die casting with excellent strength.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
GGH-8121 |
GGH-9300014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Tipo prodotto | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Colore/Trattamento esterno | Materiali principali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.62 € | 7 giorni | 10 | Maniglia | 1000 | 12.8 | 24.4 | Argento | Alluminio | ||
122.17 € | 6 giorni | 10 | Braccio laterale | - | 41 | 210.5 | Bianco | Zinco pressofuso |
Loading...
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.