• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia portatile serie UH

Custodia portatile serie UH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· This metal case is suitable for a wide range of fields, such as electronic measurement devices.
· With heat dissipation holes on the side and bottom of the case.
· Includes a metal handle on top for carrying.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UH-18
UH-22
UH-26
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

81.52 €

5 giorni 10140180250

105.73 €

3 giorni -180220300

93.17 €

5 giorni 10220260350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Grigio scuro (copertura / piastra inferiore) / argento (pannello anteriore) Dettagli materiale Acciaio (copertura / piastra inferiore / elementi laterali) / alluminio (pannello anteriore / pannello posteriore / piastra chassis)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico