• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie VVA Blob

Serie VVA Blob

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· An innovative plastic case for electronic equipment that strives for maximum "grip" performance.
· Featuring an ergonomic design that enables gripping and operating in a natural hand position.
· It fits the hand well and can be held firmly.
· The round design achieves convenience and sturdiness, focusing on the texture in contact with the skin.
· This charming, sophisticated and innovative type is a breath of fresh air in the current market.
· Usage applications include medical devices, communication devices, and household goods, as well as just about anything else the customer desires.
· BLOB has won the international design awards "IF Product Design Award" in 2014
and "German Design Award" in 2015.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VVA-CONTROL-WM
VVA-PANEL-WM
VVA-UNIT-WM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

26.84 €

89 giorni 101123076

38.63 €

89 giorni 10185.435.5143.5

22.76 €

89 giorni 1059.930.1130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco (copertura superiore e inferiore) Dettagli materiale ABS (copertura inferiore e superiore)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico