• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pannello frontale B serie RKP

Pannello frontale B serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for unit cases from the RMU series.
· I/O connectors and other operation accessories can be attached to this vertical open/close type front panel.
· The panel will be stopped and kept in an approximately horizontal position when completely open.
· This panel is used with the RKP-10AHG hinge accessory.
· Flat plate shape makes drilling easier.
· It can also be used at the rear part of the RMU series.
· The separately sold hinge (RKP-10AHG) is attached to the W frame so that the pin on the stator side faces sideways.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RKP-10BFPN
RKP-13BFPN
RKP-15BFPN
RKP-17BFPN
RKP-20BFPN
RKP-22BFPN
RKP-25BFPN
RKP-30BFPN
RKP-35BFPN
RKP-40BFPN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNome della serie di prodotti compatibile Altezza
(mm)

22.92 €

5 giorni 10RKU-10□□A / RKU2-10□□ / RMU-10□□88

26.46 €

5 giorni 10RKU-13□□A / RKU2-13□□ / RMU-13□□121.6

28.00 €

5 giorni 10RKU-15□□A / RKU2-15□□ / RMU-15□□138

31.22 €

5 giorni 10RKU-17□□A / RKU2-17□□ / RMU-17□□166

34.13 €

5 giorni 10RKU-20□□A / RKU2-20□□ / RMU-20□□188

36.89 €

5 giorni 10RKU-22□□A / RKU2-22□□ / RMU-22□□210.5

39.36 €

5 giorni 10RKU-25□□A / RKU2-25□□ / RMU-25□□238

47.45 €

5 giorni 10RKU-30□□A / RKU2-30□□ / RMU-30□□288

57.34 €

5 giorni 10RKU-35□□A / RKU2-35□□ / RMU-35□□338

69.19 €

5 giorni 10RKU-40□□A / RKU2-40□□ / RMU-40□□388

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 405.8 Profondità(mm) 3 Colore/Trattamento esterno Allumite B2
Materiali principali Alluminio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico