• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pannello frontale C serie RKP

Pannello frontale C serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for unit cases from the RMU series.
· I/O connectors and other operation accessories can be attached to this horizontal open/close type front panel.
· This panel is used with the RKP-10AHG hinge accessory.
· Flat plate shape makes drilling easier.
· It can also be used at the rear part of the RMU series.
· The hinge is attached to the W frame so that the pin on the stator side is upright.
· Can be set to open to the right or left depending on whether the stator is installed to the left or right side.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RKP-10CFPN
RKP-13CFPN
RKP-15CFPN
RKP-17CFPN
RKP-20CFPN
RKP-22CFPN
RKP-25CFPN
RKP-30CFPN
RKP-35CFPN
RKP-40CFPN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNome della serie di prodotti compatibile Altezza
(mm)

21.87 €

6 giorni 10RKU-10□□A / RKU2-10□□ / RMU-10□□88

25.26 €

6 giorni 10RKU-13□□A / RKU2-13□□ / RMU-13□□121.6

26.95 €

6 giorni 10RKU-15□□A / RKU2-15□□ / RMU-15□□138

30.02 €

6 giorni 10RKU-17□□A / RKU2-17□□ / RMU-17□□166

33.07 €

6 giorni 10RKU-20□□A / RKU2-20□□ / RMU-20□□188

35.84 €

6 giorni 10RKU-22□□A / RKU2-22□□ / RMU-22□□210.5

38.16 €

6 giorni 10RKU-25□□A / RKU2-25□□ / RMU-25□□238

46.24 €

6 giorni 10RKU-30□□A / RKU2-30□□ / RMU-30□□288

56.28 €

6 giorni 10RKU-35□□A / RKU2-35□□ / RMU-35□□338

68.44 €

6 giorni 10RKU-40□□A / RKU2-40□□ / RMU-40□□388

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 405.8 Profondità(mm) 3 Colore/Trattamento esterno Allumite B2
Materiali principali Alluminio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico