• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Estremità testa, serie RKP【20 Pezzi per confezione】

Estremità testa, serie RKP

[Features]
· The tip of card guide II. When mounting, this will be the front top or back bottom part.
· The same item as the head end of card guide II RKP series (RKP-□□□CG□2).

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-2CHE

Codice componente
RKP-2CHE
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNota

10.25 €

20 Pezzi per confezione

5 giorni 10Elemento terminale per guida scheda. Durante l’installazione sarà posizionato nella parte frontale superiore o posteriore inferiore.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 9 Altezza(mm) 13.3 Profondità(mm) 28.9
Colore/Trattamento esterno Grigio oliva scuro Materiali principali Poliammide 6

Si trova sulla pagina di Estremità testa, serie RKP, il codice articolo è il seguente: RKP-2CHE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-2CHE.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico