• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Telaio D terminale, serie RKP

Telaio D terminale, serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for Sub Rack RKU2 series.
· A frame used when partitioning the inside of the sub rack RKU2 series into several blocks or when storing PCBs as in the application example.
· There are two grooves to the left and right for inserting M3 hex nuts, so the sub H frame, etc. can be fastened to the desired position.
· Shielding effects can be produced between the blocks by installing a shield plate.
· Install this frame using the holes in the top and bottom of the W frame of this frame.
· Includes 5 types according to the sub rack depth.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RKP-25BDF
RKP-30BDF
RKP-35BDF
RKP-40BDF
RKP-45BDF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNome della serie di prodotti compatibile Profondità
(mm)

9.25 €

6 giorni 10RKU2-□□25204.8

9.41 €

6 giorni 10RKU2-□□30249.2

9.55 €

6 giorni 10RKU2-□□35300

10.01 €

6 giorni 10RKU2-□□40350.8

10.61 €

6 giorni 10RKU2-□□45401.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 6 Altezza(mm) 26.5 Colore/Trattamento esterno Allumite B2
Materiali principali Alluminio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico