• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Copertura inferiore serie RKP

Copertura inferiore serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for unit cases from the RMU series.
· It serves as internal protection that functions as a dust cover, and can also be used as a desktop. Parts can be installed depending on the situation.
· The structure involves fitting into the W frame and D frame grooves.
· This cover is designed with a flat plate shape to make drilling easier.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RKP-35UNP
RKP-45UNP
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNome della serie di prodotti compatibile Profondità
(mm)

31.69 €

22 giorni 10RKU-□□35A / RMU-□□35335.7

37.82 €

5 giorni 10RKU-□□45A / RMU-□□45437.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 411.9 Altezza(mm) 1.5 Colore/Trattamento esterno Blu denim
Materiali principali Alluminio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico