• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Meditec serie VFA

Meditec serie VFA

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Meditech is a plastic case for electronic equipment, suitable for measurement and control devices actively used in the medical industry.
· Can be used with a wide variety of tabletop types and is easy to assemble.
· Modern and fashionable design.
· Select either the flat front panel (VFAP-□□□□FP) or slanted slope panel (VFAP-□□07SP) for the separately sold panel.
· The separately sold slope panel has an ergonomically designed angle that makes the operating surface easy to use.
· The concave operating surface of the inclined panel protects the membrane switch.
· Compatible with European card size substrates (single/double/extended).
· The internal grooves are convenient for vertically mounting circuit boards, etc. to the inside of the front panel.
· With ventilation holes in fitting side trim.
· There is a lattice-shaped reinforcement molded within the L cover, increasing its strength.
· The front and back panels are the same color and material as the main body and the flat shape makes drilling holes easy.
· Can be used across various medical/research fields, for measurement and control, data collection/feedback, peripheral devices/interfaces, switch boxes, modems, etc.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VFA-1607-GW
VFA-1607-WW
VFA-1607D-GW
VFA-1607D-WW
VFA-1612-GW
VFA-1612-WW
VFA-1612D-GW
VFA-1612D-WW
VFA-2907-GW
VFA-2907-WW
VFA-2907D-GW
VFA-2907D-WW
VFA-2912-GW
VFA-2912-WW
VFA-2912D-GW
VFA-2912D-WW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore/Trattamento esterno

59.25 €

5 giorni 1016074200Bianco (copertura L / pannello laterale) / verde (modanatura laterale)

59.25 €

5 giorni 1016074200Bianco (copertura L / modanatura laterale / pannello laterale)

70.45 €

5 giorni 1016074260Bianco (copertura L / pannello laterale) / verde (modanatura laterale)

70.45 €

5 giorni 1016074260Bianco (copertura L / modanatura laterale / pannello laterale)

82.94 €

5 giorni 10160124200Bianco (copertura L / pannello laterale) / verde (modanatura laterale)

82.94 €

5 giorni 10160124200Bianco (copertura L / modanatura laterale / pannello laterale)

95.25 €

5 giorni 10160124260Bianco (copertura L / pannello laterale) / verde (modanatura laterale)

95.25 €

5 giorni 10160124260Bianco (copertura L / modanatura laterale / pannello laterale)

79.30 €

5 giorni 1029074200Bianco (copertura L / pannello laterale) / verde (modanatura laterale)

79.30 €

5 giorni 1029074200Bianco (copertura L / modanatura laterale / pannello laterale)

86.38 €

5 giorni 1029074260Bianco (copertura L / pannello laterale) / verde (modanatura laterale)

86.38 €

5 giorni 1029074260Bianco (copertura L / modanatura laterale / pannello laterale)

103.16 €

5 giorni 10290124200Bianco (copertura L / pannello laterale) / verde (modanatura laterale)

103.16 €

5 giorni 10290124200Bianco (copertura L / modanatura laterale / pannello laterale)

111.34 €

5 giorni 10290124260Bianco (copertura L / pannello laterale) / verde (modanatura laterale)

111.34 €

5 giorni 10290124260Bianco (copertura L / modanatura laterale / pannello laterale)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Dettagli materiale ABS (copertura L / modanatura laterale / pannello laterale)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico