• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia EURO CASE, serie GT

Custodia EURO CASE, serie GT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Screws aren't used so assembly is simple. Height can be changed among 5 levels to match the combination of parts

[Features]
· Dedicated plastic case for large tabletop electronic equipment.
· The case is very easy to assemble.
· Features a mechanism where the top and bottom covers, side panels, and insertion sub-cover are firmly fixed to each other with strong insertion clips, using no screws.
· Unique results can be obtained by combining the side panel and sub cover of various sizes and types.
· The unique inlay structure is easy to assemble.
· The insides of the top and bottom covers are molded with lattice-shaped reinforcement for light weight, durability, and torsional strength.
· Used widely for medical field computer peripheral devices, etc.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GT-1784-WM

Codice componente
GT-1784-WM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

215.00 €

6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 473.5 Misura verticale H(mm) 188.9 Misura profondità D(mm) 250
Materiale Resina/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco (copertura / piastra lat. / coper. secondaria cieca A / coper. secondaria ventilazione A / coper. secondaria cieca B / coper. secondaria ventilazione B / supporto inclinabile / alluminio anod. (pannello A) / alluminio anod. nero (pannello B) Dettagli materiale ABS (copertura / piastra lat. / coper. secondaria cieca A / coper. secondaria ventilazione A / coper. secondaria cieca B / coper. secondaria ventilazione B / supporto inclinabile / alluminio (pannello)

Si trova sulla pagina di Custodia EURO CASE, serie GT, il codice articolo è il seguente: GT-1784-WM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-1784-WM.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico