• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia per unità serie RMU

Custodia per unità serie RMU

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A series of 19-inch unit cases that can be selected to comply with either JISC6010-2 or EIA-310-D standards.
· Extruded aluminum materials are used for the components, with the frame only structure as standard.
A measuring instrument type unit case that can be used in various fields, such as at offices and factories and for research purposes.
· The top cover, front panel, side cover, rear panel, bottom cover, chassis and the like are separately available as options.
· To store the unit case in the rack using the slide rail, the slide rail can be easily attached to the case by inserting a M4 hex nut into the groove of the unit case D frame.
· Use of the left and right unit case rack mount brackets is not necessary when using this unit case for desktop use.
· This product is sold as an assembly kit. General tools such as Phillips screwdrivers are required for assembly.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RMU-1035
RMU-1045
RMU-1335
RMU-1345
RMU-1535
RMU-1545
RMU-1735
RMU-1745
RMU-2035
RMU-2045
RMU-2235
RMU-2245
RMU-2535
RMU-2545
RMU-3035
RMU-3045
RMU-3535
RMU-3545
RMU-4035
RMU-4045
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFormato standard 19 poll. Altezza
(mm)
Profondità
(mm)

106.77 €

Disponibile 10 giorni 10JIS99348.2

111.19 €

Disponibile 10 giorni 10JIS99449.8

113.03 €

Disponibile 10 giorni 10EIA132.6348.2

118.70 €

Disponibile 10 giorni 10EIA132.6449.8

108.93 €

Disponibile 10 giorni 10JIS149348.2

112.63 €

Disponibile 10 giorni 10JIS149449.8

118.70 €

Disponibile 10 giorni 10EIA177348.2

126.54 €

Disponibile 10 giorni 10EIA177449.8

112.09 €

Disponibile 10 giorni 10JIS199348.2

117.10 €

Disponibile 10 giorni 10JIS199449.8

123.18 €

Disponibile 10 giorni 10EIA221.5348.2

132.14 €

Disponibile 10 giorni 10EIA221.5449.8

116.45 €

Disponibile 10 giorni 10JIS249348.2

122.06 €

Disponibile 10 giorni 10JIS249449.8

120.94 €

Disponibile 10 giorni 10JIS299348.2

126.54 €

Disponibile 10 giorni 10JIS299449.8

126.54 €

Disponibile 10 giorni 10JIS349348.2

131.02 €

Disponibile 10 giorni 10JIS349449.8

131.02 €

Disponibile 10 giorni 10JIS399348.2

136.62 €

Disponibile 10 giorni 10JIS399449.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 481.4 Colore/Trattamento esterno Grigio bianco (copertura estetica telaio W), viola blu scuro (copertura estetica telaio D), alluminio anodizzato B2 (telaio) Materiali principali Alluminio (telaio H anteriore / telaio H posteriore / telaio W / telaio D / maniglia / angolo per montaggio rack)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico