• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia per unità serie RU

Custodia per unità serie RU

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· 19-inch unit cases that are compliant with JIS C 6010-2.
· Featuring a structure which fully withstands the integration of both circuits and heavy electronic components.
· Aluminum and iron plating is used for the components, with a "zinc plating" finish as standard.
· A unit case that can be used in various fields, such as at factories and for research purposes.
· The interior is a unit case body that doubles as the chassis.
· This case is supplied with feet to enable use as a desktop model.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RU-150
RU-200
RU-250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAltezza
(mm)

106.92 €

3 giorni -149

120.10 €

22 giorni 10199

152.34 €

5 giorni 10249

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Formato standard 19 poll. JIS Larghezza(mm) 480 Profondità(mm) 356
Colore/Trattamento esterno Zincatura (copertura), alluminio anodizzato B2 (maniglia/pannello anteriore), trattamento in alluminio fosfato (pannello posteriore) Materiali principali Acciaio (corpo / copertura) / alluminio (pannello anteriore / pannello posteriore / maniglia)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico