• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pannello posteriore serie RKP

Pannello posteriore serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for unit cases from the RMU series.
· Fixed-type rear panel to which parts (I/O connectors) can be installed at the back.
· This panel has a flat plate shape that makes drilling holes easy.
· Mount to the rear part of the RMU series with M3 screws.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RKP-10ARP
RKP-13ARP
RKP-15ARP
RKP-17ARP
RKP-20ARP
RKP-22ARP
RKP-25ARP
RKP-30ARP
RKP-35ARP
RKP-40ARP
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNome della serie di prodotti compatibile Altezza
(mm)

11.30 €

5 giorni 10RKU-10□□A / RMU-10□□88

14.66 €

5 giorni 10RKU-13□□A / RMU-13□□121.6

15.55 €

5 giorni 10RKU-15□□A / RMU-15□□138

17.06 €

5 giorni 10RKU-17□□A / RMU-17□□166

19.16 €

5 giorni 10RKU-20□□A / RMU-20□□188

20.56 €

5 giorni 10RKU-22□□A / RMU-22□□210.5

21.94 €

5 giorni 10RKU-25□□A / RMU-25□□238

27.11 €

5 giorni 10RKU-30□□A / RMU-30□□288

36.65 €

5 giorni 10RKU-35□□A / RMU-35□□338

41.37 €

5 giorni -RKU-40□□A / RMU-40□□388

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 405.8 Profondità(mm) 1.5 Colore/Trattamento esterno Blu denim
Materiali principali Alluminio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico