• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia con lato inclinato serie SQ

Custodia con lato inclinato serie SQ

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Metallic case for comparatively large electronic parts.
· Comes with a handle on the front.
· The front surface is slanted for increased visibility.
· With chassis.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SQ-65

Codice componente
SQ-65
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

152.29 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 650 Misura verticale H(mm) 260 Misura profondità D(mm) 245
Materiale Acciaio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Grigio scuro (corpo) / argento (pannello) Dettagli materiale Acciaio (corpo / pannello / chassis)

Si trova sulla pagina di Custodia con lato inclinato serie SQ, il codice articolo è il seguente: SQ-65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SQ-65.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico