• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia portatile, serie CZ

Custodia portatile, serie CZ

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· This metal case is suitable for a wide range of fields, such as electronic measurement devices.
· Comes with handles which make it portable.
· The handle can be rotated such that the inclination of the case becomes 15° for CZ-80 or 20° for CZ-110 for fixing.
· Tilting the case helps increase the visibility and operability of the display.
· With heat dissipation holes on the side of the case.
· Comes with feet.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CZ-80

Codice componente
CZ-80
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

55.37 €

6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 200 Misura verticale H(mm) 81 Misura profondità D(mm) 250
Materiale Acciaio/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Verde scuro metallico (copertura) / argento metallico (corpo) Dettagli materiale Acciaio (copertura) / alluminio (corpo / pomello decorativo)

Si trova sulla pagina di Custodia portatile, serie CZ, il codice articolo è il seguente: CZ-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CZ-80.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico