• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia per dispositivi di misurazione serie BA

Custodia per dispositivi di misurazione serie BA

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Custodia per dispositivi di misurazione serie BA
  • Custodia per dispositivi di misurazione serie BA

[Features]
· This metal case is suitable for electronic measurement devices.
· Comes with handles which make it portable.
· With heat dissipation holes on the side of the case.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BA-120D
BA-160D
BA-200D
BA-250
BA-300
BA-350
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

62.41 €

3 giorni 120150210

82.15 €

3 giorni 160200280

100.66 €

5 giorni 200250350

75.47 €

3 giorni 250150140

88.54 €

3 giorni 300180160

97.40 €

5 giorni 350210200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Verde blu scuro (copertura) / argento S (pannello) Dettagli materiale Acciaio (telaio chassis / maniglia di trasporto) / alluminio (copertura superiore / copertura inferiore / pannello / componenti maniglia)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico