Custodia per dispositivi di misurazione serie BE2

Custodia per dispositivi di misurazione serie BE2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Metal case with step handle attached, suitable for equipment such as electronic measurement devices.
· 30-degree incremental fixing step handle.
· Can function as a tilting leg as well as a handle, enhancing the visibility of the panel and the operability of the equipment.
· Rotate and fix every 30 degrees while pressing the button on the handle arm.
· The allowable mass of the handle is about 10 kg.
· With chassis.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BE2-235
BE2-295
BE2-360
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura profondità D
(mm)

90.01 €

6 giorni 235

97.23 €

6 giorni 295

104.56 €

6 giorni 360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 240 Misura verticale H(mm) 93 Materiale Acciaio/alluminio
Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB Installazione Interni
Colore/Trattamento esterno Beige (copertura ) / koala (pannello anteriore) / argento S (pannello posteriore) Dettagli materiale Alluminio (copertura superiore / copertura inferiore / pannello anteriore / pannello posteriore / piastra chassis / barra maniglia) / acciaio (telaio chassis) / zinco (telaio chassis)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico