• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia per dispositivi di misurazione serie BR

Custodia per dispositivi di misurazione serie BR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Metal case with carrying handle attached, suitable for equipment such as electronic measurement devices.
· By turning the front panel upward using the tilt stand, operability can be improved.
· With heat dissipation holes on the side of the case.
· With chassis.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BR-130S
BR-170S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

204.92 €

6 giorni 130350

232.10 €

6 giorni 170420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 293 Materiale Acciaio/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA
Piastra intermedia Senza PCB Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Verde acciaio (corpo) / argento S (pannello)
Dettagli materiale Acciaio (corpo / elemento laterale) / alluminio (pannello anteriore / pannello posteriore / pannello secondario / chassis)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico