• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chassis sottile serie CY

Chassis sottile serie CY

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· This metal case is suitable for a wide range of fields, such as electronic measurement devices.
· Comes with feet.
· Feet have double-sided tape on one side. Peel off the backing paper and fix in the desired place.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CY-110
CY-130
CY-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

19.43 €

3 giorni 1011030140

21.38 €

5 giorni 1013040170

24.63 €

3 giorni -15050200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Argento S (copertura superiore/inferiore) / nero (copertura laterale) Dettagli materiale Acciaio (copertura laterale) / alluminio (copertura superiore / copertura inferiore)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico