• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia per uso generico serie CA

Custodia per uso generico serie CA

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· This small and simple metal case is suitable for a wide range of fields, such as electronic measurement devices.
· Comes with feet.
· Feet are fixed with rivets and cannot be removed.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA-60D
CA-60W
CA-70W
CA-80D
CA-80W
CA-90W
CA-100D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

12.13 €

3 giorni 108061145

13.23 €

3 giorni -10061120

16.46 €

3 giorni -15071150

16.46 €

3 giorni -10081185

20.75 €

3 giorni -20081180

26.98 €

3 giorni -25091210

21.05 €

3 giorni -120101225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Nero (copertura) / argento (corpo) Dettagli materiale Acciaio (copertura) /alluminio (corpo)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico